激光和电离单元
PMP2534
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP2534 由以下部分组成:提供 0V - 35V @ 10A(最大值)的两倍有源钳位正向、用来保护 3.3V 和 5V 输出的两个电流限制功能和微控制器的某些接口。有源钳位为恒定电压和/或恒定电流,可通过 PWM 输入的方式进行控制。本电源适用于源于台式标准 PSU 的常规工作台发电机。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP2534.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)11.4
Vin (Max) (V)12.6
Vout (Nom) (V)35
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)350
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL1431  精密可调(可编程)并联基准  电压参考  样片或购买 不可用
UCC2808-2  低功耗电流模式推拉 PWM  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2897  电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL1431 下载 下载
下载 下载
下载 下载
UCC2808-2 下载 下载
下载 下载
UCC2897 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 401 2011年 10月 14日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 50 2011年 10月 14日
PDF 378 2011年 10月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章