适用于驱动 LED 的元件数最少的降压转换器 (11.3V@400mA)

(正在供货) PMP2493

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The TPS40200 controller can be used as a low-cost LED driver. With an input voltage rating of 4.5 to 52 V, it can power LED strings with regulated current and up to a 45 V drop across the string. Current is sensed across a resistor between the cathode of the string and ground and is compared against a 696 mV reference to provide regulated current. Because the driver is a buck and not a boost or flyback, an open string will not produce voltages above the input voltage and over-voltage protection is not needed. The driver can operate in either the continuous or discontinuous mode. For output voltages above 35 V the discontinuous mode is needed due to duty cycle limitation above 35 V. The circuit shown has a Pulse Width Modulator (PWM) input for dimming purposes. Targeted current can be set with jumpers.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP2493.2
(Output Voltage 1)
PMP2493.3
(Output Voltage 2)
PMP2493.4
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)434343
Vin (Max) (V)474747
Vout (Nom) (V)1921.511.3
Iout (Max) (A).28.45.4
Output Power (W)5.329.6754.52
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- Non SyncBuck- Non SyncBuck- Non Sync
立即订购
器件型号 状态

PMP2493:
Buck Converter with Minimum Component Count to Drive LEDs

PREVIEW

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2897  电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1133 2011年 1月 17日 23
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 20 2011年 1月 17日 19
PDF 88 2011年 1月 17日 23

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs