用于汽车音频的多相升压 (24V@13A)

(正在供货) PMP2445

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP2445.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)13
Output Power (W)312
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Multiphase

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40090  4 通道多相降压 DC/DC 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27321-Q1  具有使能端的汽车类单路 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27322-Q1  具有使能端的汽车类单路 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 543 2011年 1月 14日 21
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 37 2015年 9月 9日 38
PDF 56 2015年 9月 9日 39

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs