用于 LED 驱动器的降压升压 (3.8V@1.5A) PMP2440 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This high-current single LED driver operates from a single cell Li-Ion battery or a 5V input. It uses a sync-buck controller to implement a 4-switch buck-boost topology. This allows it to operate at near 50% duty cycle, with lower component stresses while regulating a constant LED current.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP2440.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)3.8
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)5.7
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- 4 Switch
Buck Boost- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54610  具有可调节输出电压的低输入电压 6A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54610 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1482 2011年 1月 14日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 20 2011年 1月 14日
PDF 54 2011年 1月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章