用于电机控制的隔离同步反向 (5V@0.2A)

(正在供货) PMP2431

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This low-cost (1W) isolated synchronous flyback regulator produces a 5V output from a low 24V input voltage and obtains a full-load efficiency of 85%. Possible applications include security systems, industrial, telecom and medical.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP2431.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)20
Vin (Max) (V)28
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).2
Output Power (W)1
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Synchronous
Flyback- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2809-1  经济型初级侧控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2809-2  经济型初级侧控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1045 2011年 1月 14日 19
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 22 2011年 1月 14日 27
PDF 56 2011年 1月 14日 21

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi