PMP23445

120Vac to 3.3Vdc, 0.5A coupled-inductor buck converter reference design

PMP23445

设计文件

概述

This reference design demonstrates a buck converter using UCC28881 that converts a 120Vac input to a 3.3Vdc output. The use of a coupled inductor helps maintain a longer on-time while achieving an extreme conversion ratio for a non-isolated topology. Like other buck topologies, this design makes a low-voltage ripple output while using minimal output capacitance.

特性
  • Less than 62mV peak-to-peak ripple on regulated 3.3Vdc output
  • Single-side assembly PCB
  • Compact solution can fit in a 0.75" x 1.75" area
输出电压选项 PMP23445.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 1.65
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT379.PDF (731 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMCF3.PDF (212 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCF4.PDF (311 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCF5.PDF (161 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCF7.ZIP (1107 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGL3.ZIP (430 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCF6.PDF (383 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28881700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH432精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 120-Vac to 3.3-Vdc, 0.5-A Coupled-Inductor Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023年 12月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频