PMP23397

宽输入电压 6W 降压转换器参考设计

PMP23397

设计文件

概述

此参考设计使用配置为非同步降压的 UCC28C52,将宽 20V 至 150V 输入转换为能够承受 6W 负载的 12V 输出。该方法更大限度地减少了所需的器件数量,从而实现紧凑的解决方案尺寸。

特性
  • 紧凑的 1 x 1 英寸解决方案尺寸,最大元件高度为 0.3 英寸
  • 小于 100mV 峰峰值纹波电压
输出电压选项 PMP23397.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT361.PDF (1206 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMCD8.PDF (233 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCD9.PDF (309 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCE0.PDF (172 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCE2.ZIP (689 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGL0.ZIP (712 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCE1.PDF (545 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28C52工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Wide-Input 6-W Non-synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023年 12月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频