PMP23392
适用于 48V 汽车应用且使用 GaN FET 的双相降压转换器参考设计
PMP23392
概述
此参考设计采用两个 LM5148-Q1 单相同步降压控制器和四个 LMG3100R017 GaN FET,配置为一个双相交错同步降压转换器。该转换器生成 5V 稳压输出,能够向负载提供 30A 标称电流,峰值电流能力为 60A,可接受 24Vin 至 60Vin(标称值为 48Vin)的输入电压。该设计基于 6 层 PCB 构建,6 层中的每层各覆有 2 盎司铜。评估板的尺寸为 5.0” x 3.4” (127.00mm x 86.36mm),但转换器解决方案的实际尺寸约为 53.5mm x 52.0mm。该电路板经过优化,可在整个负载电流范围内实现高效率,这是通过将转换器配置为在轻负载时以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行来实现的。
特性
- 小尺寸解决方案
- 高效率
- 展频开关可降低 EMI
- 交错式两相操作可降低纹波电压和 RMS 电流
输出电压选项 | PMP23392.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 24 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Output Power (W) | 300 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | Dual-Phase Buck Converter Reference Design Using GaN FETs for 48V Automotive Applications | PDF | HTML | 2024年 2月 16日 |