PMP23320

500W 交错式 SEPIC 参考设计

PMP23320

设计文件

概述

该 500W 交错式 SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 110V 非隔离式可调输出电压,最大输出电流为 5A。主功率级使用两个 LM5122 控制器为 SEPIC 的两相供电。一个 LM5007 降压转换器用于生成局部 10V 偏置电压。

特性
  • 交错式功率级可降低输出电容
  • 110V 输出电压下满载峰峰值纹波电压为 1V
  • 在输入电压范围内、500W 以上负载下可实现高于 96% 的效率
输出电压选项 PMP23320.1 PMP23320.2
Vin (Min) (V) 45 45
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 110 10
Iout (Max) (A) 5 .2
Output Power (W) 550 2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Sepic- CCM Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT362.PDF (982 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMC23.PDF (366 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMC24.PDF (338 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC25.PDF (299 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC27.ZIP (1652 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI7.ZIP (943 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC26.PDF (994 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50079V 至 75V 宽输入电压、500mA 恒准时非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 500-W Interleaved SEPIC Power Supply Reference Design PDF | HTML 2023年 10月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频