PMP23227
适用于 AMD Versal™ 边缘 AI 系列的电力输送参考设计
PMP23227
概述
本参考设计展示了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电,并遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功耗时,请使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。此外,还可以本设计为基础,为 AI 边缘系列的其他器件设计电源树。该系统原始电源的输入电压通常为 8V 至 18V 并且能够提供约 50W 功率。
特性
- 用于支持基本的完整系统功能所需的所有电源轨。
- 前端保护可提供 UVLO/OVLO、过流和反极性保护
- 5V 降压前置稳压器可实现更低电流和平衡的系统效率
- 采用集成式可编程 PMIC 或分立式专用电压监控器 IC 的电压监控选项
输出电压选项 | PMP23227.1 | PMP23227.2 | PMP23227.3 | PMP23227.4 | PMP23227.5 | PMP23227.6 | PMP23227.7 | PMP23227.8 | PMP23227.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 20 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 42 | 42 |
Vout (Nom) (V) | 5 | .8 | 1 | 1.5 | .88 | 1.2 | 1.5 | 12 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 12 | 39 | 3 | 1.1 | .7 | 1.3 | .05 | 12.5 | .012 |
Output Power (W) | 60 | 31.2 | 3 | 1.65 | .616 | 1.56 | .075 | 150 | .0396 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Linear Regulator | OR'ing^Other | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62876-Q1 — 汽车类 2.7V 至 6V 输入、25A 可堆叠同步降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 |