PMP23209
高度集成的 12V、100mA、双路输出、隔离式偏置电源参考设计
PMP23209
概述
此参考设计通过 12V 直流输入电压可生成两个隔离式 +12V 电源轨(电流均为 100mA)。该设计通过使用初级谐振 LLC 拓扑结构(包括具有功能绝缘的单一驱动器和变压器),针对小尺寸进行了优化。
特性
- 采用简化的 LLC 设计,实现小尺寸
- 满载时具有 85% 的高效率
- 用于高侧和低侧驱动器的双路输出
- 使用小型低成本变压器
输出电压选项 | PMP23209.1 | PMP23209.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 11 | 11 |
Vin (Max) (V) | 12 | 12 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 12 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 |
Output Power (W) | 1.2 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
产品概述 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
测试报告 | Highly-Integrated, 12-V, 100-mA, Dual-Output, Isolated Bias Supply Ref. Design | PDF | HTML | 2022年 7月 15日 |