PMP23193
适用于 100kRad 航天应用的 50V 至 150V 输入电压、28V、5A 同步降压转换器参考设计
PMP23193
概述
此参考设计是一款 28V 输出、5A 同步降压转换器,适用于具有 50V 至 150V 工作输入电压范围的航天应用。TPS7H5001-SP PWM 控制器控制功率级。INA901-SP 可检测电感器电流并向控制器提供电流反馈,从而实现平均电流模式控制和输出短路保护。如果不需要这些特性,则可以移除 INA901-SP,并且 TPS7H5001-SP 可以通过电压模式控制运行。TPS7H5001-SP 具有可调死区时间,可优化开关 MOSFET 的时序,从而在输入电压为 100V 时实现 94% 以上的效率,在输入电压为 50V 时实现 96% 以上的效率。包含的自偏置电路可直接从输出端为控制电路供电。如果提供了外部 12V 偏置电压,则可以移除自偏置电路并提高效率。
特性
- 耐辐射水平为 TID 100krad(Si),SEL/SEB/SEGR 抗扰度高达 75MeV.cm2/mg
- 基于航天级 MOSFET
- 100VIN 时,效率 >94%
- 过流保护
- 可同步
输出电压选项 | PMP23193.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 50 |
Vin (Max) (V) | 150 |
Vout (Nom) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 140 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS7H5001-SP — 具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 50- to 150-VIN, 28-V 5-A Sync. Buck Converter RefDes for 100-kRad Space Apps | PDF | HTML | 2023年 5月 2日 |