PMP22899

24W、120VAC 至 24VDC 降压转换器参考设计

PMP22899

设计文件

概述

该参考设计使用 TL2842B 作为高侧降压转换器,将 120Vac 输入转换为 24Vdc 输出,能够承受 1A 的负载。在满载时,该参考设计可实现低峰峰值输出纹波以及超过 88% 的效率。该参考设计采用 2 层 PCB 和单面组装方式构建而成。

特性
  • 峰峰值输出纹波小于 50mV
  • 满载时效率高于 88%
  • PCB 具有 2.75" x 2.5" 的紧凑尺寸,元件高度上限为 0.84"
输出电压选项 PMP22899.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT238.PDF (782 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM903.PDF (172 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM904.PDF (361 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM905.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM907.ZIP (668 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG17.ZIP (827 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM906.PDF (664 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TL2842B具有 16V/10V UVLO 和 100% 占空比、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 30V、0.2A 高性能 500KHz 电流模式 PWM

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 24-W, 120-VAC to 24-VDC High-Voltage Buck Reference Design PDF | HTML 2021年 7月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频