PMP22835
适用于牵引逆变器应用的隔离式 IGBT 和 SiC 驱动器辅助电源参考设计
PMP22835
概述
此隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器可以为牵引逆变器应用提供最高 6W 的 +20V 和 -4V 双路输出。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。该参考设计可实现紧凑的外形、高度集成和高效率。
特性
- 开环架构消除了次级反馈,从而实现了小巧的外形
- LLC 拓扑利用变压器的漏电感,允许较小的次级侧谐振电容器
- 次级侧谐振对外部组件容差的敏感度较低
- 高效率(在 50% 负载下为 85%)
- 出色的总输出电压调节
输出电压选项 | PMP22835.1 | PMP22835.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 24 | 24 |
Vin (Max) (V) | 24 | 24 |
Vout (Nom) (V) | 20 | -4 |
Iout (Max) (A) | .3 | .3 |
Output Power (W) | 6 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Isolated IGBT and SiC Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps | PDF | HTML | 2021年 4月 1日 | ||
白皮书 | 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 22日 | |
白皮书 | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
白皮书 | 높은 신뢰도와 합리적인 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
更多文献资料 | Isolated gate-driver bias-supply design considerations PPT | 2021年 12月 2日 |