60A 三相同步降压转换器

(正在供货) PMP2277

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The TPS40180 is a single synchronous buck controller that can be stacked for a multiphase output. The controller has an input voltage rating of 4.5 to 15 V for the chip VCC and 2 to 40 V for the power stage. It will work in many applications with 5, 12 and 24 V inputs. The controller can be used to make single output systems up to 8 phases. Current mode control uses the inductor DCR to minimize impacts on the efficiency. A current sense resistor could be used for improved accuracy. Additionally, the chip features a 700 mV-reference with better than 1% accuracy over temperature. This circuit uses three TPS40180s to create a three-phase synchronous buck. A buck is typically used when the output voltage is always lower than the input voltage. Key considerations for this design are high output current and synchronized switching. The TPS40180 provides a CLKIO pin that can be connected between devices to create up to 8 phases that are optimally shifted. The converter in this case is 12 V to 1.8 V @ 60 A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP2277.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)1.5
Iout (Max) (A)60
Output Power (W)90
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Multiphase

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40180  单相可堆叠控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 940 2011年 1月 11日 18
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 22 2011年 1月 11日 15
PDF 123 2011年 1月 11日 26

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs