PMP22589

超宽输入、10W 隔离型反激式参考设计

PMP22589

设计文件

概述

此参考设计是一种宽输入电压、低功耗反激式设计,可采用 19VDC 至 60VDC 和 85VAC 至 275VAC 的双输入。它旨在为输出负载提供 24V 电压(电流为 420mA 时)。

特性
  • 超宽输入
  • 小巧的外形
  • 在宽输入范围内可实现出色调节
输出电压选项 PMP22589.1
Vin (Min) (V) 15
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .42
Output Power (W) 10.08
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT273.PDF (2488 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAC8.PDF (225 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAC9.PDF (158 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAD0.PDF (201 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAD2.ZIP (709 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG64.ZIP (2139 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAD1.PDF (631 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 超宽输入 10W 隔离型反激式参考设计 PDF | HTML 2022年 4月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频