PMP22557

适用于电动摩托车 BMS 应用的高压降压转换器参考设计

PMP22557

设计文件

概述

这款非隔离式降压转换器可提供 400mA、12V 的固定输出,适用于 BMS 应用。启动时电压大于 40V,工作时的输入电压范围为 50Vdc 至 150Vdc。该转换器在断续导通模式 (DCM) 下运行,使用 UCC28730 控制器(以开关节点为基准)。该转换器可实现紧凑的外形、高效率和低成本。

特性
  • 独特的浮点控制器接地基准允许在高输入电压 (150V) 下运行
  • 效率可达 84% 至 87%(50V 至 150V 输入,400mA 输出)
  • 低元件数量和小尺寸
  • 使用单个标准电感器(无需变压器)
输出电压选项 PMP22557.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .4
Output Power (W) 4.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT195.PDF (3351 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM694.PDF (123 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM695.PDF (135 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM696.PDF (99 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM698.ZIP (558 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFX3.ZIP (547 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM697.PDF (371 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28730-Q1适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 High-Voltage Buck Converter Reference Design for E-Motorcycle BMS Applications PDF | HTML 2020年 9月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频