PMP22477

具有输入功率限制和 PSR 的 6 级 PoE PD 反激式转换器(12V、3.8A)参考设计

PMP22477

设计文件

概述

此参考设计实现了具有 12V、3.8A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 反激式转换器。TPS23730 PD 和 PWM 控制器提供为反激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制所需的所有必要功能。TPS23730 使用初级侧调节 (PSR),无需光耦合器反馈。输入功率限制电路可使输出与第二个转换器并联,从而提高输出功率能力。

特性
  • 结合了 PD 和 PWM 控制器
  • 初级侧调整(无光耦合器)
  • 输入功率限制
  • 可将转换器并联以提高功率
输出电压选项 PMP22477.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.8
Output Power (W) 45.6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT259.PDF (2345 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMA48A.PDF (484 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMA49A.PDF (402 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA50.PDF (449 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA52.ZIP (1978 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG48.ZIP (898 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA51.PDF (1786 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23730具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt Type-3 1-6 类 PoE 2 PD

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLV4376四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Class 6 PoE PD Flyback Conv. (12 V, 3.8 A) W/ Input Power Limiting & PSR Ref Des PDF | HTML 2022年 3月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频