PMP22416

USB Type-C® 双路降压参考设计

PMP22416

设计文件

概述

此参考设计是一款具有 65W 输出功率和 98.8% 效率的 USB Type-C® 双路输出降压转换器。该设计使用两个 LM61460 降压转换器对 21V 输入进行降压操作,并包含一个 5V 偏置电压输入,从而更大限度提高效率。USB Type-C 设计提供 5V、9V、15V、20V 的双路输出电压,并使用 PMP22426 子卡进行了测试。PMP22426 使用 TPS25740B USB Type-C 电力输送控制器对每个输出进行单独控制。

特性
  • 两个用于双端口 USB Type-C 电力输送的降压转换器
  • 20V 输出电压时效率最高,为 98.8%
  • 包含适用于定制 USB 电力输送控制卡的插座
  • 紧凑型单侧 PCB
输出电压选项 PMP22416.1 PMP22416.2
Vin (Min) (V) 20.5 20.5
Vin (Max) (V) 21.5 21.5
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout (Max) (A) 3 3
Output Power (W) 60 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT199A.PDF (2521 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM779B.PDF (378 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM780B.PDF (155 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM781A.PDF (291 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM783B.ZIP (1337 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFZ0A.ZIP (698 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM782A.PDF (1094 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM614603V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E05U06适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 USB Type-C Dual-Buck Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 12月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频