PMP22210
12V/30mA 输出、高效、无中性点倒置降压交流/直流电源参考设计
PMP22210
概述
此参考设计使用了 UCC28910,其采用倒置降压拓扑结构,以利用 120Vac 输入提供 12V 输出,并能够驱动 30mA 负载。该设计在满载时可实现 70% 以上的效率。所有器件都放置在电路板的一侧,以减少组装的复杂性和成本。整个电路板的尺寸为 1.35 英寸 x 1.35 英寸,最大高度为 0.3 英寸(不包括测试点)。浮动输出在整个负载条件下均保持在 1% 的调节范围内。
特性
- 满载时效率大于 70%
- 输出负载调节小于 1%
- 1.35 英寸 x 1.35 英寸 x 0.3 英寸的紧凑型解决方案尺寸
- 可调电流限制
输出电压选项 | PMP22210.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 108 |
Vin (Max) (V) | 132 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .03 |
Output Power (W) | .36 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Upside Down |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | High-Efficiency Neutral-Less Upside-Down Buck Reference Design (Rev. A) | 2020年 1月 28日 |