PMP22056
Ultra-small, 3W, non-isolated flyback reference design
PMP22056
概述
此参考设计是一种非隔离型反激式拓扑,采用通用交流输入(90VAC 至 275VAC)并可提供 5V/550mA 输出。该设计具有超小外形,并使用定制变压器。
特性
- 25mm x 25mm x 10mm(高度)的超紧凑型封装
- 通用输入
- 通过 EMI 测试
输出电压选项 | PMP22056.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 275 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .55 |
Output Power (W) | 2.75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Universal AC Input, 2.75-W Non-Isolated Flyback Reference Design | 2019年 7月 30日 |