PMP22006

100-VAC 至 130-VAC 输入、5V 输出、6A CCM 反激参考设计

PMP22006

设计文件

概述

此连续导通模式 (CCM) 隔离型反激式参考设计具有 5V/6A 输出,仅采用美国线路 (100VAC-130VAC) 输入。

特性
  • 采用美国线路输入 (100VAC-130VAC)
  • 提供了传导 EMI 测试数据
  • 具有成本效益
  • 外形小巧
输出电压选项 PMP22006.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 130
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT148.PDF (9239 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM320.PDF (102 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM321.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM322.PDF (113 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM324.ZIP (575 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFP0.ZIP (1447 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM323.PDF (350 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 100-VAC-130-VAC Input, 5-Vout, 6-A CCM Flyback Reference Design 2019年 11月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频