6.6 kW, bi-directional CLLLC resonant converter reference design using PCB winding transformer
PMP21999
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This 6.6 kW, bi-directional, dual-active-bridge resonant converter reference design allows 380 VDC to 600 VDC input and 280 VDC to 450 VDC output. PCB winding transformer and Rogowski coil synchronous rectifier (SR) control are applied in this design for power density and efficiency optimization. A daughter card approach is implemented in this design including a C2000™ controller (TMDSCNCD280049C), SiC drivers (PMP22001 and PMP22002) and bias supply (PMP22003). With 500-kHz resonant frequency and 300-kHz ~ 700-kHz operational frequencies, this design is able to reach peak 98% efficiency.

特性
  • 500 kHz resonant frequency, 300 kHz to 700 kHz operational frequency
  • Capable of bi-directional energy flow
  • Reaches 98% peak efficiency at 280 V input
  • Board dimension 5.8" x 7.5" x 3"
  • High frequency, high voltage active synchronous rectifier control with Rogowski coil

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP21999.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)380
Vin (Max) (V)600
Vout (Nom) (V)280
Iout (Max) (A)24
Output Power (W)6720
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Full Bridge- Resonant

TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1302-Q1  用于电流检测的汽车 ±50mV 输入、高精度增强型隔离放大器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMC1311  适用于电压检测的 2V 输入增强型高 CMTI 隔离放大器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7820  高抗干扰能力、5.7kVRMS 增强型双通道 1/1 数字隔离器,100Mbps  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV116  具有关断选项的低电压、45MHz,轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA320  20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF2033  双输出 Vref 和 Vref/2 电压参考  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV713P-Q1  TLV713-Q1 具有折返电流限制的无电容 150mA LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
UCC21530-Q1  具有使能端的汽车 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1302-Q1 下载
AMC1311 下载 下载
ISO7820 下载 下载
下载
LMV116 下载 下载
OPA320 下载 下载
REF2033 下载 -
SN6505B 下载 下载
TLV713P-Q1 下载 下载
UCC21530-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2292 2019年 8月 20日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 8676 2019年 8月 20日
ZIP 8523 2019年 8月 20日
ZIP 2169 2019年 8月 20日
ZIP 1473 2019年 8月 20日
ZIP 396 2019年 8月 20日
ZIP 583 2019年 8月 20日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计  TIDM-02002  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
F280049C controlCARD 评估模块  TMDSCNCD280049C  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章