PMP21953
基于 40V 隔离比较器的电源参考设计
PMP21953
概述
该参考设计展示了一种具有低成本、低电流能力的隔离电源解决方案。该设计包含三种设计,它们采用三种不同的拓扑。所有这三种设计选项均基于高压比较器 TLV1805-Q1,该比较器用作自由运行的振荡器和驱动器。这三种设计都未采用稳压,输出电压直接取决于输入电压。
特性
- 汽车电压输入允许直接连接到汽车电池 (Vin_max=40V)
- 易于定制,适合各种应用
- 低 BOM 成本
- 微型 PCB 面积
输出电压选项 | PMP21953.1 | PMP21953.2 | PMP21953.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 7 | 14 | 14 |
Iout (Max) (A) | .05 | .05 | .05 |
Output Power (W) | .35 | .7 | .7 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Other | Other | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1