PMP21727

适用于太阳能电池板应用的双路输出 SEPIC 转换器偏置电源参考设计

PMP21727

设计文件

概述

This non-isolated design supplies a regulated 3.3 V/0.5 A and an unregulated 10 V/0.1 A for solar applications.  It operates over a dual solar panel input voltage range of 7 V - 45 V and offers low cost and a compact form factor. This SEPIC converter features minimal voltage ringing on the FET for lower stress and reduced EMI.

特性
  • Eliminates FET voltage ringing for reduced stress and EMI
  • Dual output SEPIC from single transformer provides excellent cross regulation
  • Compact size minimizes required PCB area
输出电压选项 PMP21727.1 PMP21727.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 45 45
Vout (Nom) (V) 3.3 10
Iout (Max) (A) .5 .1
Output Power (W) 1.65 1
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Sepic- CCM Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT051.PDF (2930 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRY42.PDF (108 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRY43.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY44.PDF (1183 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY46.ZIP (8275 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF40.ZIP (366 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY45.PDF (414 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Dual Output SEPIC Converter Bias Power Supply Reference Design 2018年 12月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频