具有三路输出的汽车仪表组电源参考设计
PMP21669
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计实现了模拟仪表组、混合仪表组和仪表组显示屏系统中所用的汽车电源解决方案。它提供 5 伏、3.3 伏和 1.2 伏输出,适合为汽车仪表组、仪表组显示屏或汽车远程触摸显示屏中的所有子系统供电。

特性
  • 汽车电源系统参考设计
  • EMI 符合 CISPR25 5 类要求
  • 反极性保护
  • 三个输出电压:5 伏、3.3 伏和 1.2 伏

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP21669.1
(Output Voltage 1)
PMP21669.2
(Output Voltage 2)
PMP21669.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)62.752.75
Vin (Max) (V)4066
Vout (Nom) (V)53.31.2
Iout (Max) (A)1.5.5
Output Power (W)51.65.6
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- Integrated SwitchBuck- Integrated SwitchBuck- Integrated Switch

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM53635-Q1  2.5/3.5A、36V、2.1MHz、汽车类同步降压直流/直流转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM74700-Q1  低 Iq 理想二极管控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62810-Q1  采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM53635-Q1 下载 下载
LM74700-Q1 下载 -
TPS62810-Q1 VQFN-HR (RWY)| 9 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4507 2019年 2月 27日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2687 2019年 2月 27日
ZIP 1387 2019年 2月 27日
PDF 1120 2019年 2月 27日
PDF 199 2019年 2月 27日
PDF 104 2019年 2月 27日
PDF 352 2019年 2月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章