安全隔离式次级 SiC MOSFET 驱动器参考设计
PMP21561
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计为汽车电池充电系统提供了一个集成式高侧和低侧隔离式次级栅极驱动器解决方案,采用了两个推挽 SN6505B 变压器驱动器和一个隔离式双通道栅极驱动器 UCC21521C。

特性
  • 双电源 +15V/-4V 输出
  • 4V 负输出,可实现快速 FET 关断
  • 1.500" x 1.750" 的小巧电路板
  • 最高 120mA 的高 FET 驱动电流,可降低开关损耗

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP21561.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.85
Vin (Max) (V)5.15
Vout (Nom) (V)19
Iout (Max) (A).12
Output Power (W)2.28
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Push Pull

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC21530-Q1  具有使能端的汽车 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN6505B 下载 下载
UCC21530-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1132 2019年 4月 25日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 150 2019年 2月 25日
ZIP 592 2019年 2月 25日
PDF 94 2019年 2月 25日
ZIP 1795 2018年 11月 19日
PDF 472 2018年 11月 19日
PDF 110 2018年 11月 19日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章