PMP21549
适用于音频应用的 75/150W 反激式参考设计
PMP21549
概述
此反激式参考设计使用经济高效的 LM5021 交流/直流电流模式 PWM 控制器。通用线路输入被转换为 28V 输出。电源适用于 75W 下的持久运行,峰值功率高达 150W。此范围可以很好地满足音频信号的功率要求。经过测试,符合 EMI 导电标准。
特性
- 90VAC 至 265VAC 输入,可产生 28V/5.5A 隔离式输出
- 无需同步整流器即可在满负载时实现高达 89% 的效率
- 为传导辐射测试提供了数据
输出电压选项 | PMP21549.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | 5.5 |
Output Power (W) | 154 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 75/150-W Flyback reference design for audio applications | 2019年 1月 25日 |