适用于工业应用的宽输入电压 SEPIC 转换器电源参考设计
PMP21519
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

该 SEPIC 转换器可在 10V-100V 的输入电压范围内工作,并提供 12V/1A 的非隔离输出。一旦开始运行,12V 输出就可以为控制电路提供偏置电源,从而允许在 10Vin 以下工作。该转换器的效率大于 85%,可以承受多个输入轨范围,从而使一个转换器能够满足多个应用。 

特性
  • 输入电压范围为 12V 至 48V 时,满负载效率为 86% 至 88%
  • 10V 至 100V 的宽输入电压范围
  • 可在多个电压轨可用或存在电压瞬变时使用

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP21519.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)100
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210-Q1  汽车类宽输入范围电流模式升压控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS40210-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2456 2019年 1月 7日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 389 2019年 1月 7日
ZIP 13477 2019年 1月 7日
PDF 472 2019年 1月 7日
PDF 1187 2019年 1月 7日
PDF 96 2019年 1月 7日
PDF 116 2019年 1月 7日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章