PMP21487
通用交流输入高侧降压转换器参考设计
PMP21487
概述
此参考设计是一个简单、低成本的高侧降压转换器,可以使用 UCC28710 控制器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为非隔离式 22V/250mA 直流输出。
特性
- 通用交流输入(85Vac 至 265Vac)
- 14.6mm2 的小尺寸,采用双层 PCB 布局
- 高压线满载效率大于 76%
- <1% 的线路和负载电压调节
输出电压选项 | PMP21487.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 22 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 5.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Universal AC Input High-Side Buck Converter Reference Design | 2018年 8月 27日 |