PMP21462
抗磁干扰的 12W 准谐振反激式参考设计
PMP21462
概述
此参考设计是一种准谐振反激式设计,不会受到变压器附近的强大磁场干扰。它具有经过调节的 4V 输出,可处理高达 2A 的电流,次级 10V 输出可处理 0.4A 的电流。
特性
- 90VAC 至 490VAC 输入,可产生 4V/2A 隔离式输出
- 10V/400mA 的次级输出
- 铁粉变压器可实现更高的磁阻
- 拓扑设计可以低频运行,进一步提高磁阻
输出电压选项 | PMP21462.1 | PMP21462.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 490 | 490 |
Vout (Nom) (V) | 4 | 10 |
Iout (Max) (A) | 2 | .4 |
Output Power (W) | 8 | 4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 12-Watt, Magnetically Resistant, Quasi-Resonant Flyback Reference Design | 2018年 9月 28日 |