PMP21455
具有集成 MOSFET 的宽 Vac 输入反激式参考设计
PMP21455
概述
This reference design uses an off-line switcher with an integrated MOSFET to provide 5 V and 200 mA output from an ultra-wide 40-VAC to 270-VAC input. The board is in a small form factor of 30 mm × 41 mm × 12 mm with minimized populated parts.
特性
- 40Vac to 270Vac input
- Board dimension: 30mm x 41mm x 12mm
- Test report included
输出电压选项 | PMP21455.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 40 |
Vin (Max) (V) | 270 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 1 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Wide Vac Input Flyback With an Integrated MOSFET Reference Design | 2018年 8月 7日 |