PMP21384
通用交流输入集成 FET 降压转换器参考设计
PMP21384
概述
该参考设计采用高电压反激式开关及其集成 700V FET,以实现交流/直流高侧降压转换器。
特性
- 通用交流输入(85Vac 至 265Vac)
- 集成式 700V 功率 FET
- 1% 的线路和负载调节
输出电压选项 | PMP21384.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .05 |
Output Power (W) | .6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP21384: Universal AC Input Integrated FET Buck Converter Reference Design | 2018年 6月 19日 |