符合 80 PLUS 铂金认证标准的 336W 无辅助交流/直流电源参考设计
PMP21160
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256304 增强型 LLC 控制器和集成式驱动器,可通过通用交流输入提供 24V/10A 输出(连续电流,14A 峰值电流)。此设计在输入电压为 115VAC 时可实现 92.8% 的峰值效率,在输入电压为 230VAC 时可实现 94.9% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Platinum 规格和 DoE 第 VI 级要求。

特性
  • 具有 240W 连续输出功率和 336W 峰值输出功率能力的 24V 输出
  • 性能符合 80 PLUS Platinum 标准
  • 无需使用额外的辅助电源即可实现非常低的无负载功耗
  • 在输入电压为 115VAC 时可实现 92.8% 的峰值效率,在输入电压为 230VAC 时可实现 94.9% 的峰值效率

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP21160.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)14
Output Power (W)336
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC
Half Bridge- Resonant

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19502Q5B  N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19502Q5B  MOSFET的  样片或购买 不可用
TLVH431A  精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24612  高频多模式同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256304  支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28056  6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLVH431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
UCC24612 下载 下载
UCC256304 下载 下载
UCC28056 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2894 2018年 11月 5日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2014 2018年 11月 5日
ZIP 1427 2018年 11月 5日
PDF 1444 2018年 11月 5日
PDF 405 2018年 11月 5日
PDF 115 2018年 11月 5日
PDF 365 2018年 11月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章