PMP21152
适用于汽车紧急呼叫 (eCall) 的小型 OR-ing 升压转换器参考设计
PMP21152
概述
此参考设计是一款适用于汽车紧急呼叫 (eCall) 应用(利用低静态电流升压转换器)的智能 OR-ing 升压转换器。本设计使用由同一控制器驱动的两个升压功率级。主电池输入包含旁路开关功能。备用电池输入具有带断开开关的独立使能功能。这种结合可以实现从主电池到备用电池的无缝交叉。
特性
- 双升压功率级可实现单控制器运行
- 低于 AM 波段的 440kHz 开关频率
- 在冷启动期间,低输入电压可支持器件运行
- 主电池的旁路开关减少了损耗
- 备用电池的自动交叉可实现无干扰的性能
输出电压选项 | PMP21152.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 10.5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 15.75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Smart OR-ing boost converter reference design for automotive eCall | 2019年 1月 30日 |