PMP21007

具备超宽输入电压范围的高压交流/直流降压转换器参考设计

PMP21007

设计文件

概述

这是一款超宽输入范围(20.4Vac 至 276Vac)交流/直流降压转换器参考设计。使用 UCC28881 控制器,我们只需要极少数量的分立式元件作为主开关,高电压启动电路(需要低静态电流)已经集成在控制器中。为了向 UCC28881 控制器提供足够的电源电流,添加了耗尽型 MOSFET 电路作为低功率耗散电流源。该设计能够提供 12V/50mA 输出。

特性
  • 20.4Vac 至 276Vac 的超宽输入电压范围
  • 使用单层 PCB 的低成本 PCB 布局设计
  • 所有电路组件上的温升均小于 15 摄氏度
  • FET 集成控制器仅需要最少的分立式组件
输出电压选项 PMP21007.1
Vin (Min) (V) 20.4
Vin (Max) (V) 276
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .05
Output Power (W) .6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT054.PDF (1862 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRY87A.PDF (80 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRY88.PDF (24 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY89.PDF (53 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY91A.ZIP (345 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF51.ZIP (1342 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY90.PDF (270 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28881700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 HV AC-DC Buck Converter Reference Design With Ultra Wide Input Voltage Range 2018年 12月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频