300W 12Vout for Industrial PC Reference Design

(正在供货) PMP20991

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此参考设计是采用 LM5176 的 4 开关降压/升压控制器,适合工业应用。此 PMP20991 参考设计的最小工作输入电压为 9V,最大输入电压为 36V。此设计能够持续提供 25A/12V 的输出。开关频率设置为 250kHz。PMP20991 组装在 SV601348A PCB 上。

特性
  • 输入电压为 9V 至 36V,输出为 12V/25A
  • 达到 15V 的输入电压时可实现 97% 的效率
  • 过流、过压和过热保护
  • 高功率密度

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP20991.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)25
Output Power (W)300
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- 4 Switch

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17573Q5B  CSD17573Q5B 30 V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
CSD18532Q5B  60V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5176  LM5176 数据表  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1535 2017年 6月 23日 259
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 385 2017年 6月 23日 18
ZIP 681 2017年 6月 23日 100
PDF 1434 2017年 6月 23日 96
PDF 33 2017年 6月 23日 137
PDF 215 2017年 6月 23日 332

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi