3 类同步反激式转换器 (3.7V/2.9A) PoE 参考设计
PMP20931
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP20931 参考设计是一款高效率同步反激式转换器,具有 36-57Vdc PoE 输入和隔离式 3.7V/2.9A 输出。TPS23753A 包含 PoE PD 控制器和 PWM 控制器,可以节省成本和空间。该设计非常适合任何 PoE 应用,如 IP 电话或无线接入点。

特性
  • 在 2.9A 负载下效率为 87%
  • 1500VRMS 隔离
  • 小尺寸(2.0 x 2.3 英寸)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20931.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)3.7
Iout (Max) (A)29
Output Power (W)107.3
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Synchronous
POE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17579Q3A  CSD17579Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS23753A  具有增强 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器  以太网供电(PoE) IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17579Q3A VSONP (DNH)| 8 下载 下载
TLV431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS23753A 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 702 2017年 9月 20日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 408 2017年 9月 20日
ZIP 701 2017年 9月 20日
PDF 784 2017年 9月 20日
PDF 139 2017年 9月 20日
PDF 34 2017年 9月 20日
PDF 150 2017年 9月 20日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章