高电压电容充电器参考设计

(正在供货) PMP20899

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此参考设计在反激式转换器中使用低成本的 LM5022 控制器,可供 AED 用户使用 2 节 6 至 8 伏锂电池输入将高电压电容器充电至 1500 伏。

特性
  • 2 节锂电池输入
  • 高电压输出
  • 低成本

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP20899.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)8.4
Vout (Nom) (V)15
Iout (Max) (A).01
Output Power (W).15
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19534Q5A  100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19534Q5A  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
LM5022  用于升压转换器和 SEPIC 的 60V 宽输入电压低侧控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 671 2017年 6月 30日 210
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 396 2017年 6月 30日 12
PDF 114 2017年 6月 30日 57
PDF 26 2017年 6月 30日 105
PDF 107 2017年 6月 30日 269

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi