PMP20814

3.75W 单路输出工业 PoE 隔离式 Flybuck 参考设计

PMP20814

设计文件

概述

PMP20814 is an isolated Flybuck converter utilizing the LM5018 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 43V and a maximum input voltage of 53V. The design has a primary output of 7.35V and a secondary output capable of sourcing 0.25A continuous current at 15Vout. Switching frequency is set to 250kHz. A custom transformer is used. PMP10543’s PCB was used to build the design.

特性
  • Primary side regulation without opto, good regulation, within +/-5%
  • No loop compensation required/fast transient response
  • Low BOM count and cost, compact solution size
  • No RC snubber at primary winding
输出电压选项 PMP20814.1
Vin (Min) (V) 43
Vin (Max) (V) 53
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 3.75
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD70.PDF (973 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQX8.PDF (121 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQX9.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQY1.ZIP (293 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDF6.ZIP (68 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQY0.PDF (283 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50187.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20814 Test Results 2017年 5月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频