PMP20808

450W 高效 25V 降压转换器参考设计

PMP20808

设计文件

概述

PMP20808 是一款采用 LM5117 控制器 IC 的单相同步降压转换器参考设计。此设计接受 36V 至 40V 的输入电压(标称值为 38V),可提供 25V 输出,能够为负载提供 18A 连续电流。此设计基于 PMP9280 PCB,后者经修改符合 PMP20808 设计配置和要求。该 PCB 为 4 层电路板(其中每层都有 1 盎司覆铜)。

特性
  • 极高效率和高功率
  • 就电压和功率而言,解决方案尺寸较小
  • 仅支持单相工作模式
  • 可选电流监视器输出
输出电压选项 PMP20808.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 25
Iout (Max) (A) 18
Output Power (W) 450
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE01.PDF (679 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUF0.PDF (172 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUF1.PDF (34 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUF2.PDF (117 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUF4.ZIP (644 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE78.ZIP (397 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUF3.PDF (746 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5117具有模拟电流监视器的 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20808 Test Results 2017年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频