PMP20804

适用于企业系统服务器的四分之一砖型双相同步降压转换器参考设计

PMP20804

设计文件

概述

PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制器 IC 的双相同步降压转换器参考设计。此设计接受 20V 至 40V 输入电压,并提供 12V 输出,能够为负载提供 33A 电流。此设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。

特性
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 高功率密度
  • 外部同步
  • 400W 输出功率
  • 标准四分之一砖型封装
输出电压选项 PMP20804.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 33
Output Power (W) 396
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE10.PDF (1300 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUJ5.PDF (152 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUJ6.PDF (27 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUJ7.PDF (146 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUJ9.ZIP (546 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE88.ZIP (236 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUJ8.PDF (791 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
降压控制器(外部开关)

LM51195.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20804 Test Results 2017年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频