PMP20795

具有低待机功耗的 200kHz LLC 系列谐振转换器参考设计

PMP20795

设计文件

概述

PMP20795 参考设计将 UCC256301 增强型 LLC 控制器与集成型驱动器配合使用,以通过标称 380VDC 输入提供 24V/12A 输出。UCC256301 可提供混合滞回控制 (HHC),以实现快速瞬态响应。在此设计中,可实现一个具有超过 6kHz 带宽的一阶系统。此外,借助先进的突发模式,此转换器在无负载时可实现低于 200mW 的功耗。借助 200kHz 的标称开关频率,此转换器可实现超过 96% 的峰值效率。

特性
  • 380VDC 输入至 24V/12A 输出
  • 板高度低于 15mm
  • 待机功耗小于 200mW
  • 峰值效率超过 96%
输出电压选项 PMP20795.1
Vin (Min) (V) 300
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 288
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDI0.PDF (2370 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRSC3.PDF (175 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSC4.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSC5.PDF (171 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSC7.ZIP (3739 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDR2.ZIP (2344 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSC6.PDF (861 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LLC 控制器

UCC256301支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
LLC 控制器

UCC256304支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20795 Test Results 2017年 8月 21日
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频