PMP20774

60W USB Type C 车载充电器参考设计

PMP20774

设计文件

概述

PMP20774 参考设计是一款通用的 USB C 类充电器,利用了 LM5175 直流/直流和 TPS25740B PD 控制器,适用于售后市场车载充电器应用。此设计的最小工作输入电压为 6V,最大输入电压为 40V。此设计能够在 5Vout、9Vout、15Vout 和 20Vout 下持续提供 3A 电流。开关频率设为 350kHz。输入电压为 12V 和 24V 时对波形进行采集。

特性
  • 输入电压为 6V 到 40V,输出电压为 5V/3A、9V/3A、20V/3A
  • 在整个工作范围中实现 90% 的效率,峰值效率为 95%
  • 尺寸小巧,外形纤薄
  • 解决方案尺寸:57mm x 19mm
  • 无需固件,PD 控制器 TPS25740
输出电压选项 PMP20774.1 PMP20774.2 PMP20774.3 PMP20774.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 3 3 3 3
Output Power (W) 15 27 45 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDF2A.PDF (2060 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRRZ0.PDF (221 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRZ1.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRZ2.PDF (163 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRZ4.ZIP (637 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO4.ZIP (565 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRZ3.PDF (1097 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25740BUSB Type-C™ 和 USB PD 源控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20774 Test Results (Rev. A) 2017年 8月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频