PMP20771
120V 交流输入、PSR 5V 25W 反激式转换器参考设计
PMP20771
概述
此参考设计是一个 120Vac 到 5V 的初级侧调节反激式转换器,在次级侧上进行同步整流。此参考设计在 67mW 时具有极低的待机功率。UCC28704 具有集成 CC-CV 调节功能,无需使用光耦合器。PMP20771 利用同步整流在设计的负载范围内提高系统效率。
特性
- 满载时效率高于 88%
- 空载时 67mW 的低待机功耗
- 1oz,2 层电路板,7mm x 38mm 尺寸
- 采用初级侧调节,无需使用光耦合器
输出电压选项 | PMP20771.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 108 |
Vin (Max) (V) | 132 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20771 Test Results | 2017年 11月 13日 |