PMP20745

适用于工业应用的宽输入电压范围高电压隔离型反激式电源参考设计

PMP20745

设计文件

概述

PMP20745 是一款适用于工业应用且采用 LM5022 的隔离型反激式转换器参考设计。它采用从带电阻分压器网络的辅助绕组到 LM5022 反馈引脚的初级侧调节。此设计的最小工作输入电压为 18V,并经过 400V 最大输入电压的测试。它还利用高压隔离偏置电源,并在转换器启动后从辅助绕组为自身供电。初级侧电压调节基于电流模式控制,因此简化了控制环路补偿的设计。开关频率设置为 80kHz。

特性
  • 峰值电流模式控制
  • 高压输入
  • 初级侧调节的辅助绕组
  • 宽输入电压范围
  • 峰值效率为 90%
输出电压选项 PMP20745.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 9
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE08.PDF (1177 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUI5.PDF (154 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUI6.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUI7.PDF (66 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUI9.ZIP (578 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE86.ZIP (255 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUI8.PDF (519 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20745 Test Results 2017年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频