具有超宽输入电压范围的低功耗反激偏置电源参考设计
PMP20708
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP20708 参考设计使用 UCC28881 低成本 MOSFET 集成控制器,可通过 24V 到 264V(交流或直流)超宽输入提供 24V/30mA 和 5V/30mA 双输出。电路板外形小巧,尺寸为 30mm x 41mm x 12mm,可最大限度减少部件占用空间。

特性
  • 24V 到 265V 输入(交流或直流)
  • 电路板尺寸为:30mm x 41mm x 12mm
  • 24V/30mA 和 5V/30mA 双输出
  • 包含测试报告

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20708.1
(Output Voltage 1)
PMP20708.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)2424
Vin (Max) (V)265265
Vout (Nom) (V)245
Iout (Max) (A).03.03
Output Power (W).72.15
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Flyback- Non SyncFlyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28881  UCC28881 700V 最低静态电流离线开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28881 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1985 2017年 8月 15日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1186 2017年 8月 15日
ZIP 477 2017年 8月 15日
PDF 245 2017年 8月 15日
PDF 81 2017年 8月 15日
PDF 29 2017年 8月 15日
PDF 103 2017年 8月 15日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章