80V/50W 反向降压参考设计
PMP20686
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This UCC28730 based upside-down buck design converts a universal line input to a non-isolated 80V/50W output. An additional 12V/600mW output is produced using a UCC28880. The design achieves over 93% efficiency and consumes less than 50mW of standby power.

特性
  • Universal line input 85VAC - 265VAC
  • Over 93% efficiency for low nad high line at 50W
  • Low standby power consumption <50mW
  • 2 layer board, 1 oz copper weight, dimensions are 2.1in x 2.8in x 1in
  • Low cost design

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20686.1
(Output Voltage 1)
PMP20686.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8585
Vin (Max) (V)265265
Vout (Nom) (V)8012
Iout (Max) (A).625.05
Output Power (W)50.6
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型ACAC
拓扑Buck- Upside DownBuck- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28730  具有 PSR 和唤醒监控功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28880  支持非隔离式 AC/DC 转换的高压开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28730 下载 下载
UCC28880 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 984 2017年 6月 21日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 525 2017年 6月 21日
ZIP 807 2017年 6月 21日
PDF 631 2017年 6月 21日
PDF 83 2017年 6月 21日
PDF 64 2017年 6月 21日
PDF 94 2017年 6月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章