PMP20676

成本优化型工业隔离反激式转换器参考设计 (12V/4A)

PMP20676

设计文件

概述

PMP20676 参考设计是采用 LM5022 PWM 控制器的隔离型反激式转换器,适用于工业应用。它支持 18V 至 30V 输入,提供 12V/4A 输出。采用二极管整流来同时保持较低的成本和良好的效率。

特性
  • 18-30V 工业输入范围
  • 低成本的二极管整流器
  • 90% 峰值效率
  • 1500Vrms 隔离
输出电压选项 PMP20676.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDT7.PDF (1065 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTD0.PDF (120 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTD1.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTD2.PDF (106 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTD4.ZIP (485 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDZ0.ZIP (315 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDZ1.ZIP (706 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTD3.PDF (478 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
升压控制器(外部开关)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP20676 Test Results 2017年 11月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频