PMP20654
具有低压线路输入和 12V/25mA 输出的交流/直流降压转换器参考设计
PMP20654
概述
PMP20654 参考设计使用降压转换器将低线路交流输入电压(85Vac 至 140Vac)转换为 12V/25mA 直流输出(采用 UCC28880 FET 集成控制器)。此设计可通过 B 类传导发射测试,无需在整流器之前增加任何 EMI 滤波器。
特性
- 85VAC - 140VAC 转换为 12V/25mA
- 单层 PCB
- 通过 B 类传导发射测试
- 室温下的温升小于 10°C
输出电压选项 | PMP20654.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 140 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .025 |
Output Power (W) | .3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20654 Test Results | 2017年 12月 8日 |